Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.000.6520.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schaltnetzteil WIPOS PS1 24-2.5 |
EAN | 4049088269646 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 123 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 290 g |
Nettogewicht Einzelteil | 252 g |
Volumen verpackt | 806,265 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
960900135