Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.4030.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Stillstandswächter SVM 4001K-C DC24V |
EAN | 4049088222306 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 193 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |