Stillstands overvågning SNS 4084K-C DC 24V 9,9 HZ
Vare nummer R1.188.3670.0
No longer available!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.188.3670.0 | |
Stillstands overvågning SNS 4084K-C DC 24V 9,9 HZ | |
EAN | 4049088108488 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85364900 |
Emballagens dimensioner
167 mm | |
142 mm | |
32 mm | |
160 g | |
160 g | |
758 ccm | |
pap | |
1 St |
Godkendelser |
Funktion display | 12 LED, grøn/rød |
---|---|
Krybestrøms afstand og afstand mellem kredsløb | EN 60664-1 |
Tæthedsklasse iflg. DIN EN 60529 (huse) | IP40 |
Tæthedsklasse iflg. DIN EN 60529 (klemmer) | IP20 |
Min. omgivelsestemperatur | -25 °C |
Maks. omgivelsestemperatur | 55 °C |
Min. tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Maks. tilspændingsmoment | 0,6 Nm |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm |
Tværsnit fjederklemme | 2 x 0.25mm² - 1.5mm² |
Vægt | 0,16 kg |
Standarder | EN ISO 13849-1EN 62061; EN 62061 |
Velegnet til sikkerhedsfunktioner | ja |
Med muting-funktion | nej |
Med feedback-kredsløb | ja |
Med start indgang | ja |
Stop kategori i henhold til IEC 60204 | 0 |
DIN-skinne montage er mulig | ja |
Stikbare klemmer | ja |
---|---|
Type af elektrisk forbindelse | Fjeder tilslutning |
Kategori (ISO 13849-1) | 4 |
---|---|
PL (ISO 13849-1) | Level e |
SILCL (IEC 62061) | 3 |
PFDd (Low demand mode) | 2,2 E-5 |
PFHd (High demand mode) | 5 E-9 1/h |
HFT | 1 |
DC | 96 % |
MTTFd | 300 a |
TM | 20 a |
Proof test intervall (High demand mode) | 20 a |
Model | Basis apparat |
---|---|
Egnet til overvågning af magnetkontakter | nej |
Velegnet til overvågning af berøringsløse sensorer | ja |
Aktivering af strømveje | solid state (plus), sikre udgang |
---|---|
signal kredsløb | solid state (plus), ikke for sikkerhed |
Nominel spænding på styre kontakter DC | 30 V |
.. | 2 A |
Maks. sum af strøm I² for alle kredsløb | 4 A² |
Kortslutningsbeskyttelse (NO), max. for sikring | kortslutningssikker |
Udgange, funktion signalering, uden forsinkelse, med kontakt | 2 |
Udgange, sikre, uden forsinkelse, med kontakt | 4 |
Nominel udgangsspænding DC | 24 V |
---|---|
Indgangsstrøm (sikkerhed kredsløb / reset kredsløb) | 3 mA |
Maks. peak strøm (sikkerhed kredsløb/reset kredsløb) | 3,8 mA |
Min. switch-on tid | 100 ms |
Recovery tid tW | > 100 ms |
Maks. ledningsmodstand per kanal | 100 m |
Evaluering indgange | 2 kanal |
Nominel spænding UN | DC 24 V |
---|---|
Nominel forbrug DC | 1,8 W |
Galvanisk isolering mellem forsyningskredsløb - styrekredsløb | nej |
Min. nominel DC spænding for kontrol | 20,4 V |
Maks. nominel DC spænding for kontrol | 30 V |
Dybde | 114 mm |
---|---|
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 106,5 mm |
ECLASS 11 | |
---|---|
ECLASS 8.1 | 27371811 |
ETIM 9.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ROHS conformity status | |
---|---|
ROHS Exceptions | III-7(c)I |
REACH-SVHC conformity status | |
REACH substance | Lead |
REACH CAS-Numbers | 7439-92-1 |
Godkendelser
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
EG-Konformitätserklärung | - | 283.37 KB | |
TÜV-EU godkendelse | - | 693.33 KB | |
TÜV-UK godkendelse | - | 467.57 KB | |
UKCA-Konformitätserklärung | - | 73.40 KB | |
cULus godkendelse | - | 45.76 KB |
Drawings
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
kundetegning | - | 84.30 KB | TIF |
kundetegning | - | 86.54 KB | |
kundetegning DXF | - | 779.93 KB | DXF |
CAD model
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
3D produkt billede | - | 270.93 KB | |
CAD IGES data | - | 6.37 MB | IGS |
CAD JT data | - | 1.07 MB | JT |
CAD STEP data | - | 3.39 MB | STP |
Software
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
EPLAN P8 Daten | - | 14.37 MB | ZIP |
Documentation
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
Montageanleitung | - | 1.26 MB | |
VDMA bibliotek | - | 32.49 KB | ZIP |
Marketing
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
Katalog | - | 14.20 MB |
Product compliance
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
REACH SVHC Declaration | - | 197.72 KB |
Fitting components
Vare nummer | Beskrivelse/Type | Pris | Antal |
---|
Fits with
Vare nummer | Beskrivelse/Type | Pris | Antal |
---|
Datablad
Vælg oplysningerne til din PDF-fil