停机监控 SNS 4084K-C DC 24V 99 HZ
物料号 R1.188.3490.0
零速监控器(频率范围0.5 - 99 Hz),带启动桥接功能,带重置按钮的自动/手动重置监控,4路半导体输出,DC 24 V,插拔式笼形夹
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | R1.188.3490.0 |
---|---|
文章描述 | 停机监控 SNS 4084K-C DC 24V 99 HZ |
EAN | 4046521310828 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85364900 |
包装尺寸
包装长度 | 167 mm |
---|---|
包装宽度 | 142 mm |
高度包装 | 32 mm |
包装毛重 | 240 g |
单件净重 | 217,69 g |
容积包装 | 758 ccm |
包装 | |
1 一片 |
证书/认证 |
功能演示 | 12 绿/红 LED |
---|---|
爬电距离,清除回路间的爬电距离 | EN 60664-1 |
外壳防护等级 (参照DIN EN 60529) | IP40 |
端子防护等级 (参照DIN EN 60529) | IP20 |
最小环境温度 | -25 °C |
最大环境温度 | 55 °C |
最小允许扭矩 | 0,5 Nm |
最大允许扭矩 | 0,6 Nm |
拧紧力矩 | 0,6 Nm |
笼式接线端子 | 2 x 0.25mm² - 1.5mm² |
重量 | 0,16 kg |
标准 | EN ISO 13849-1EN 62061; EN 62061 |
适合的安全功能 | 是 |
抑制功能 | 否 |
反馈电路 | 是 |
开始接触 | 是 |
按照 IEC 60204 停止类别ACC. | 0 |
导轨安装的可能 | 是 |
可拆卸的夹子 | 是 |
---|---|
电气连接类型 | 张力卡箍连接 |
符合 EN ISO 13849-1 标准 | 4 |
---|---|
性能水平参照EN ISO 13849-2标准 | Level e |
SILCL (IEC 62061) | 3 |
PFDd (Low demand mode) | 2,2 E-5 |
PFHd (High demand mode) | 5 E-9 1/h |
HFT | 1 |
DC | 96 % |
MTTFd | 300 a |
TM | 20 a |
Proof test intervall (High demand mode) | 20 a |
型号 | 基本设备 |
---|---|
适用于监测电磁开关 | 否 |
适用于监测接近开关 | 是 |
电源通道 | 固态 (plus), 安全输出 |
---|---|
信号通道 | 固态 (plus), 不安全 |
额定开关电压,直流电源通道 | 30 V |
最大热电流Ith,电源通道 | 2 A |
所有电流通道的最大合计电流I2 | 4 A² |
短路电流防护(NO),最大熔断器输入 | 短路试验 |
输出信号功能,无延时,接触 | 2 |
输出,安全,无延时,接触 | 4 |
标称 输出电压 DC | 24 V |
---|---|
输入电流(安全回路/复位回路) | 3 mA |
最大峰值电流(安全回路/复位回路) | 3,8 mA |
最小开关时间 | 100 ms |
恢复时间tw | > 100 ms |
释放时间tR | > 100 ms |
最大电阻系数,每个通道 | 100 m |
评价输入 | 2通道 |
标称电压 UN | DC 24 V |
---|---|
额定损耗 直流 | 1,8 W |
电气隔离供电回路-控制回路 | 否 |
最小额定直流控制电压 | 20,4 V |
最大额定交流电压控制 | 30 V |
深度 | 114 mm |
---|---|
宽度 | 22,5 mm |
高度 | 106,5 mm |
ECLASS 11 | |
---|---|
ECLASS 8.1 | 27371811 |
ETIM 9.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | |
ETIM 7.0 | |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ROHS conformity status | 遵守例外情况 |
---|---|
ROHS Exceptions | III-7(c)I |
REACH-SVHC conformity status | 可声明 |
REACH substance | Lead |
REACH CAS-Numbers | 7439-92-1 |
许可
文件名 | Description | 文件大小 | 文件夹类型 |
---|---|---|---|
Approval TÜV-UK | - | 467.57 KB | |
Approval cULus | - | 45.76 KB | |
EG-Konformitätserklärung | - | 283.37 KB | |
UKCA-Konformitätserklärung | - | 73.40 KB | |
Zulassung TÜV-EU | - | 693.33 KB |
图纸
文件名 | Description | 文件大小 | 文件夹类型 |
---|---|---|---|
客户图纸 | - | 86.54 KB | |
客户图纸 | - | 84.30 KB | TIF |
客户图纸 DXF | - | 779.93 KB | DXF |
CAD 模型
文件名 | Description | 文件大小 | 文件夹类型 |
---|---|---|---|
3D产品图像 | - | 270.87 KB | |
CAD IGES数据 | - | 6.37 MB | IGS |
CAD JT数据 | - | 1.07 MB | JT |
CAD STEP数据 | - | 3.39 MB | STP |
软件
文件名 | Description | 文件大小 | 文件夹类型 |
---|---|---|---|
EPLAN P8数据 | - | 14.37 MB | ZIP |
文件
文件名 | Description | 文件大小 | 文件夹类型 |
---|---|---|---|
VDMA库 | - | 32.49 KB | ZIP |
安装指导书 | - | 1.26 MB | |
安装指导书 | - | 1.26 MB | |
手册 | - | 1.82 MB | |
手册 | - | 1.53 MB |
标记
文件名 | Description | 文件大小 | 文件夹类型 |
---|---|---|---|
目录 | - | 14.20 MB |
产品合规性
文件名 | Description | 文件大小 | 文件夹类型 |
---|---|---|---|
REACH SVHC Declaration | - | 197.72 KB |
匹配的零件
物料号 | 描述/類型 | 价格 | 数目 |
---|
后续产品
物料号 | 描述/類型 | 价格 | 数目 |
---|
PDF输出
请选择PDF输出信息: