Stillstandswächter SNS 4084K-A DC 24V 9,9 HZ
Articlenr. R1.188.3660.0
Stillstandswächter (Frequenzbereich 0,1 - 9,9 Hz) mit Anlaufüberbrückungsfunktion, automatischer-/ manueller Reset mit Reset- Taster-Überwachung, 4 sichere Halbleiterausgänge, DC 24 V, Schraubklemmen steckbar
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3660.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Stillstandswächter SNS 4084K-A DC 24V 9,9 HZ |
EAN | 4049088108471 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 240 g |
Nettogewicht Einzelteil | 233,1 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |