moniteur d'arrêt SNS 4074K-A DC 24V 99 HZ
Numéro d'article R1.188.3640.0
Commande de mouvement (gamme de fréquences 0,5 - 99 Hz) avec fonction by-pass, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 4 sorties de sécurité à semis-conducteurs, 24 V c.c., connecteurs à vis enfichables
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.3640.0 |
---|---|
description de l'article | moniteur d'arrêt SNS 4074K-A DC 24V 99 HZ |
EAN | 4049088108495 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364190 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 167 mm |
---|---|
largeur emballée | 142 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 244 g |
poids net pièce unique | 237 g |
volume emballé | 758 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |