Funktion display |
12 LED, grøn/rød |
Krybestrøms afstand og afstand mellem kredsløb |
EN 60664-1 |
Tæthedsklasse iflg. DIN EN 60529 (huse) |
IP40 |
Tæthedsklasse iflg. DIN EN 60529 (klemmer) |
IP20 |
Min. omgivelsestemperatur | -25 °C |
Maks. omgivelsestemperatur | 55 °C |
Tværsnit skrueklemme, flerkoret/massiv |
1 x 0,2 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,2 mm² - 1,0 mm² |
Tværsnit skrueklemme, flerkoret med tyllev |
1 x 0,25 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,25 mm² - 1,0 mm² |
Min. tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Maks. tilspændingsmoment | 0,6 Nm |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm |
Vægt | 0,16 kg |
Standarder |
EN ISO 13849-1EN 62061;
EN 62061 |
Velegnet til sikkerhedsfunktioner |
ja |
Med muting-funktion |
ja |
Med feedback-kredsløb |
ja |
Med start indgang |
ja |
Stop kategori i henhold til IEC 60204 | 0 |
DIN-skinne montage er mulig |
ja |