Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3640.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Stillstandswächter SNS 4074K-A DC 24V 99 HZ |
EAN | 4049088108495 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 244 g |
Nettogewicht Einzelteil | 237 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |