Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.4200.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Unterlegscheibe SMA 4200 |
EAN | 4049088014574 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 73181900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 166,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,2 g |
Volumen verpackt | 468 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |