Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.4100.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Unterlegscheibe SMA 4100 |
EAN | 4049088014529 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 73181900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 71,98 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,93 g |
Volumen verpackt | 540 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |