Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.063.5026.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schraubfassung FLARE MOVE SF48 2W16A |
EAN | 4015573662858 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 514,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 46,95 g |
Volumen verpackt | 1039,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |