19293

sikkerhedsafbrydere SMS 4040

Vare nummer R1.320.4040.0

SensorPro Lågeswitch Thermoplastic GV (UL94-V0) IP65 Standard 10 N

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.320.4040.0
sikkerhedsafbrydere SMS 4040
EAN4049088135477
Ordre enhed1 St
DE
85365080

Emballagens dimensioner

140 mm
85 mm
50 mm
214,91 g
214,91 g
595 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others