Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 69.335.0453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Carril base TS M4 S35 |
EAN | 4015573217683 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 320 mm |
---|---|
Anchura embalada | 109 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 1145 g |
Peso neto de una pieza | 11,19 g |
Volumen de la caja de cartón | 1570 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |