Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 69.335.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schienentragsockel TS M4 S35 |
EAN | 4015573217683 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 320 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1145 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,19 g |
Volumen verpackt | 1570 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |