Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.156.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 R / 2 Z OB |
EAN | 4015573458727 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 259 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1455 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,4 g |
Volumen verpackt | 2727 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |