Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.160.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8191 / 6 |
EAN | 4015573175099 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 67 mm |
Bruttogewicht verpackt | 470 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,033 g |
Volumen verpackt | 620 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |