podis MCU FAC 3I / W 1,5
Articlenr. 83.222.0009.5
podis MCU FA C 3I/W1,5; Wendestarter für Drehstromasynchronmotoren mit elektronischem Motorschutz von 0,09-1,5kW/400VAC; Standard AS-i Slave; AS-i Spezifikation 3.0 für 31 Teilnehmer; Hilfsenergie aus AS-i; 3 externe digitale Initiatoreingänge über zwei M12-Buchsen; Energie (400V) Einspeisung über podisCON Flachleitungsabgang steckbar 75.015.5153.1; Motorausgang über RST20i5 schwarz, Buchse; Parametrierung von Motornennstrom, Minimalstrom, Stromunsymmetrie, Umkehrpause, Sperren Drehrichtung (Direktstarter) über Parameterdownload AS-i; Diagnose am Gerät über LED oder übe r AS-Interface
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.222.0009.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | podis MCU FAC 3I / W 1,5 |
EAN | 4049088049774 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 720 g |
Nettogewicht Einzelteil | 703 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |