Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.370.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8313 S / 2 G OB |
EAN | 4015573196599 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 119,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,94 g |
Volumen verpackt | 481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |