Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.857.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SUFK / 2 TOP OB |
EAN | 4015573562790 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 355 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,87 g |
Volumen verpackt | 961 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |