Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.343.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 2 W OB |
EAN | 4015573355798 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 143 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 199,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,82 g |
Volumen verpackt | 644 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |