Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.341.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 10 S OB |
EAN | 4015573661158 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 350 mm |
---|---|
Breite verpackt | 135 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 699,88 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,08 g |
Volumen verpackt | 1417,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 36 St |