Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 78.999.4100.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión MOD ZBH RJ45 0,5 m |
EAN | 4049088564406 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | HU |
Número del arancel aduanero | 85444210 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 285 mm |
---|---|
Anchura embalada | 185 mm |
Altura embalada | 0,5 mm |
Peso bruto embalado | 38,2 g |
Peso neto de una pieza | 33,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 26 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |