Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.710.8153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Neutralleiter-Trennklemme WKF 10 NT/35 |
EAN | 4015573827738 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 268 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1580 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,25 g |
Volumen verpackt | 2580 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |