Maleta de muestras podis CON 5G16
Número de artículo 99.785.0000.0
PODIS Muestrario del sistema de distribución de energía podis 5G16. Consta de: cable plano XPE 5G16; tapa final podis 5G16; derivador FCS 5 16 SA SA M50; derivador FCS 5 16 SI SA M32; derivador FCS 5 16 SI SA RST; Accesorios y herramientas
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.785.0000.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Maleta de muestras podis CON 5G16 |
EAN | 4049088532030 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 438 mm |
---|---|
Anchura embalada | 362 mm |
Altura embalada | 308 mm |
Peso bruto embalado | 5370 g |
Peso neto de una pieza | 4430 g |
Volumen de la caja de cartón | 48835 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |