Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.601.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckdosenleiste WSDL 1-3 SW |
EAN | 4015573707337 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 310 mm |
---|---|
Breite verpackt | 270 mm |
Höhe verpackt | 250 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6171,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 238,5 g |
Volumen verpackt | 20925 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |