Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.600.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckdosenleiste WSDL 1-2 SW |
EAN | 4015573707320 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 310 mm |
---|---|
Breite verpackt | 270 mm |
Höhe verpackt | 250 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5911,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 188,4 g |
Volumen verpackt | 20925 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |