0
TS 32 UNPERF - l:2000mm, 安装导轨, 98.190.0000.0

安装导轨 TS 32 UNPERF - l:2000mm

物料号 98.190.0000.0

安装导轨 G 32,无插槽,高度5,5 mm,长度2 m,钢质,镀锌,重铬酸盐处理

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号98.190.0000.0
文章描述 安装导轨 TS 32 UNPERF - l:2000mm
EAN4015573261020
订货单位1 一片
原籍国DE
海关税号85381000

外形尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重1420 g
容积包装0 ccm

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品