Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.516.2711.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Montagebügel 9018 H |
EAN | 4015573141162 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 157 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 82 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2190 g |
Nettogewicht Einzelteil | 38,19 g |
Volumen verpackt | 1648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |