Überwachungsrelais flare CONTROL P3-LTN
Artikelnr. 81.030.0021.1
flare CONTROL P3-LTN, 3 Phasen, 3- oder 4-Leiter Phasenasymmetrie / Phasenfolge / Phasenausfall - Relais ohne Hilfsspannung, Mess-Spannung einstellbar 220-480V AC, 1 Wechsler, B x H x T: 22,5 × 95 × 100mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.030.0021.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Überwachungsrelais flare CONTROL P3-LTN |
EAN | 4049088252457 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | JP |
Zolltarifnummer | 90319000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 42 mm |
Bruttogewicht verpackt | 156 g |
Nettogewicht Einzelteil | 135 g |
Volumen verpackt | 445,2 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |