Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.243.0855.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschildträger BT 5/2 |
EAN | 4015573715301 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 142 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 44 mm |
Bruttogewicht verpackt | 53,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,31 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |