23410

jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0249

Numéro d'article R1.100.0249.0

Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, à DEL, dimensions Lxlxh: 88x25x14 mm, type de contact : contact NO / NO / NF, indice de protection : IP67, raccordement par câble 150 mm, avec fiche M12

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'articleR1.100.0249.0
description de l'article jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0249
EAN4049088232367
unité de commande1 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85365019

dimensions de l’emballage

longueur emballée250 mm
largeur emballée180 mm
hauteur emballée20 mm
poids brut emballé121,3 g
poids net pièce unique99,3 g
volume emballé900 ccm
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits