23406

Magnet switch sæt SMA 0233

Vare nummer R1.100.0233.0

SensorPro Magnet switch sæt - Kat.4 m. 3m kabel 2N/O 1N/C SMA 0233

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.100.0233.0
Magnet switch sæt SMA 0233
EAN4049088107306
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

260 mm
180 mm
30 mm
237,8 g
230 g
1404 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others