23407

Magnet switch sæt SMA 0629

Vare nummer R1.100.0629.0

SensorPro Magnet switch Kat.4 m. M8 stik 2 N/O SMA 0629

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.100.0629.0
Magnet switch sæt SMA 0629
EAN4049088175442
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

220 mm
180 mm
25 mm
98,2 g
94 g
990 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others