Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.0329.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0329 |
EAN | 4049088014611 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 85,61 g |
Nettogewicht Einzelteil | 63,26 g |
Volumen verpackt | 2250 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |