Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.0323.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0323 |
EAN | 4049088014598 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 230 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 163,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 160,6 g |
Volumen verpackt | 1564 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |