Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.0313.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0313 |
EAN | 4049088014581 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 167,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 164,8 g |
Volumen verpackt | 1440 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |