Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.0229.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0229 |
EAN | 4049088014567 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 260 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 110,23 g |
Nettogewicht Einzelteil | 88,18 g |
Volumen verpackt | 936 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |