Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.0228.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0228 |
EAN | 4049088143786 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 330 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 634,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 590 g |
Volumen verpackt | 2475 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |