23406

Magnet switch sæt SMA 0223

Vare nummer R1.100.0223.0

SensorPro Magnet switch sæt - Kat.4 med 3m kabel 2N/O SMA 0223

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.100.0223.0
Magnet switch sæt SMA 0223
EAN4049088014543
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

250 mm
180 mm
35 mm
190,91 g
166,39 g
1575 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others