Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.0223.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0223 |
EAN | 4049088014543 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 190,91 g |
Nettogewicht Einzelteil | 166,39 g |
Volumen verpackt | 1575 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |