jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0219
Numéro d'article R1.100.0219.0
Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions Lxlxh: 88x25x14 mm, type de contact : contact normalement fermé / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, raccordement : M8
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.100.0219.0 |
---|---|
description de l'article | jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0219 |
EAN | 4049088014550 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 260 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 20 mm |
poids brut emballé | 111,7 g |
poids net pièce unique | 108,7 g |
volume emballé | 936 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |