Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.100.0119.0 | |
Magnet switch sæt SMA 0119 | |
EAN | 4049088014505 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85365019 |
Emballagens dimensioner
180 mm | |
250 mm | |
5 mm | |
62,1 g | |
59,1 g | |
225 ccm | |
taske | |
1 St |