Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.4001.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnetschalter-Interface SMI 1001 |
EAN | 4049088044120 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 137,96 g |
Nettogewicht Einzelteil | 137,2 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |