Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.3200.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnet SMA 3200 |
EAN | 4049088088773 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85051990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 267,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 52,9 g |
Volumen verpackt | 656,25 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |