Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.3120.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnet SMA 3120 |
EAN | 4049088088759 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85051990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 18,5 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 94,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,2 g |
Volumen verpackt | 46,25 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |