Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.100.3110.0 | |
Magnet SMA 3110 | |
EAN | 4049088088742 |
Ordre enhed | 5 St |
DE | |
85051990 |
Emballagens dimensioner
250 mm | |
180 mm | |
20 mm | |
117,74 g | |
22,68 g | |
900 ccm | |
taske | |
5 St |