Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.255.9227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungskamm IVK WKN 6 TK-12 |
EAN | 4015573153820 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 1000 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 125 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,39 g |
Volumen verpackt | 23 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |