Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.704.5355.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relés portafusibles WKFN 4 FSI LED 24 |
EAN | 4049088034978 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 316 mm |
---|---|
Anchura embalada | 170 mm |
Altura embalada | 52 mm |
Peso bruto embalado | 1309 g |
Peso neto de una pieza | 12,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 2793 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |