Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.704.5355.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sicherungsklemme WKFN 4 FSI LED 24 |
EAN | 4049088034978 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 316 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1309 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,2 g |
Volumen verpackt | 2793 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |