17739

DIN 46228-E16 -18

Vare nummer 06.600.3427.0

Tylle m. isolation 16mm²/18mm DIN 46228-E16 -18 blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

06.600.3427.0
DIN 46228-E16 -18
EAN4015573342392
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

160 mm
110 mm
40 mm
88,7 g
0,86 g
704 ccm
taske
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others